Software
Intelli-Algorithmus für Video zur Anwesenheitserkennung
Die Xtralis LoiterTrace™™ Applikation bietet eine leistungsstarke Erkennung von Herumlungernden mit Hilfe von Videoanalyse, die speziell für den Betrieb im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
IntrusionTrace™ Applikationslizenzen optimieren das Bildmaterial aus Tausenden von Stunden Videomaterial, das eine Reihe von umweltbedingten, jahreszeitlichen und tageszeitlichen Schwankungen abdeckt, während die Analytik niedrige Fehlalarmraten bei gleichzeitig hoher Erkennungswahrscheinlichkeit und Zuverlässigkeit erzielt. Dank einfacher ROI-Konfiguration für die meisten Szenen lässt sich IntrusionTrace an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen. Ganz gleich, ob Sie einen Hof überwachen, den Fernzugriff auf eine Webseite kontrollieren oder einen virtuellen Zaun um ein Versorgungsdepot errichten, IntrusionTrace liefert dort Leistung, wo sie gebraucht wird.
Intrusion Trace ist jetzt auch für Serverplattformen und Edge-Geräte verfügbar. IntrusionTrace unterstützt bis zu 32* Kanäle bei ADPRO®-Geräten und bis zu 8* Kanäle bei HeiTel-Geräten und ergänzt die leistungsstarken Aufzeichnungs-, Übertragungs-, Alarmverarbeitungs- und flexiblen Lizenzierungsfunktionen dieser etablierten Plattformen um eine leistungsstarke Videoeinbrucherkennung. IntrusionTrace unterstützt auch Honeywell- und Axis-Edge-Geräte wie Videokameras und Encoder. IntrusionTrace wird auf dem Gerät selbst ausgeführt und bringt die Analysen zur Videoquelle, um eine eigenständige, leistungsstarke Erkennung von Einbrüchen auf einem vernetzten Gerät zu ermöglichen. Die enge Integration mit der Geräteplattform gewährleistet eine konforme Ereignisverwaltung und Alarmberichterstattung für eine nahtlose Systemintegration. Wo dies unterstützt wird, können Geräte-E/A die Doppelklick-Optionen erleichtern und lokale Benachrichtigungen auslösen, um den Nutzen noch zu erhöhen. IntrusionTrace on the edge ergänzt die rackmontierten und mobilen Plattformen mit einem einfachen Kameraansatz, um Lösungen für jedes Szenario zu bieten.
* Abhängig von der Hardware
Merkmale & Vorteile:- Schnelle und einfache Einrichtung durch eine Person
- Flexible Erkennung innerhalb derselben Szene nach Kriterien pro Erkennungsbereich
- 3D-Kalibrierung, ohne Lernphase
- Leistungsstarke erweiterte Parameter für verbesserte Erkennungswahrscheinlichkeit und Verringerung von Fehlalarmen
- Die vollständige Integration stellt sicher, dass die Handhabung und Übertragung von Alarmen mit den Möglichkeiten der Plattform übereinstimmt.
- Bis zu 16 Zonen oder gerichtete Zonen pro Kanal
- 24/365-Tage-Algorithmus für Anwendungen im Außenbereich und in sterilen Zonen
- i-LIDS® als primäres Erkennungssystem für die operative Alarmierung bei Anwendungen zur Überwachung steriler Zonen zugelassen (IntrusionTrace Version 1.26 läuft auf FastTrace 2E)
- E/A und Talk-Down zu Webseiten, um auf IntrusionTrace™ zu reagieren Ereignisse (abhängig von der Hardware)
- Aufnahmemodi und die Möglichkeit, Ereignisse zur späteren Überprüfung mit Bounding Boxes zu markieren (hardwareabhängig)
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security