/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kontaktsensoren

    Locking Sensor with Magnetic Contact

    Steuert Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen mit Mehrfachverriegelung und verdeckter Schubstange. Wenn beide Sensorelemente gegenüber voneinander platziert sind

    Übersicht

    Steuert Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen mit Mehrfachverriegelung und verdeckter Schubstange.

    Wenn beide Sensorelemente einander gegenüber liegen, fließen die Feldlinien der magnetischen Einheit durch die Kontakteinheit und der Reed Contact wird geschlossen. Dies ist nur der Fall, solange das Fenster/die Tür geschlossen und verriegelt ist.

    Wenn die magnetische Einheit des Locking Bolt über die Adapterplatte von der Kontakteinheit entfernt wird, öffnet sich der Kontakt. Der Anschluss erfolgt über das 6 m lange Kabel in Z-Verdrahtung entweder direkt an einer zentralen Steuereinheit oder an einer Evaluation Unit.

    Merkmale und Vorteile:
    • Z-Verdrahtung durch 4-Leiteranschluss möglich
    • Kann in jede Ruhestromleitung eingelegt werden
    • Kompakte Bauweise
    • Installation unsichtbar zwischen Rahmen und Flügeln.