Wärmemelder
S800 Serie Konventioneller Wärmemelder
Der konventionelle Melder FD-851HTE A 78°C Thermomaximalmelder der Serie 800 für Grenzwert-BMZ besteht aus einem Thermistor, der hohe Temperaturen erkennt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der konventionelle Thermomaximalmelder FD-851HTE A mit fester Temperatur von 78°C besteht aus einem Thermistor, der hohe Temperaturen erkennt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Grundtemperatur (über 35°C), wobei die Alarmtemperatur auf 78°C eingestellt ist. Möglichkeit der Adressierung durch ein optionales Zusatzmodul.
Merkmale und Vorteile:- Flaches Design
- Niedrige Stromaufnahme
- Statusanzeige für zweifarbige LED
- Programmierbare Empfindlichkeit
- Automatische Driftkompensation
- 2831-CPR-F4265 for EN54-5
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER