Meldertestgerät
25 mm Adapter
Adapter VESDA bestehen aus rotem ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol), einem robusten Polymer mit den besten physikalischen Eigenschaften für Ansaugrauchmelder, für optimierte Zugfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Duktilität.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
VESDA Ansaugrohre und Verbindungen werden aus rotem ABS unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, zugelassen nach BS EN ISO 9001, EN54-20 und EN61386-1 Klasse 1131, ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol) ist ein robustes Polymer mit den besten physikalischen Eigenschaften für Ansaugrauchmelder, für optimierte Zugfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Duktilität, Wetterfestigkeit, Hitzestabilität und Verarbeitbarkeit.
Merkmale und Vorteile:- Robust und langlebig
- Erhältlich in rot und weiß
- Leicht zu verbinden
- Leicht
- Unbeeinträchtigt durch korrosive Angriffe
- BS EN ISO 9001
- EN61386-1