accessories
Schaltanlage ES Line mit CMSI
Die ES Line Schaltanlage kann bis zu 4 Sicherheitsfunktionen mit Positionskontrolle verwalten und verfügt über eine integrierte Stromversorgung, die bis zu 2 A liefern kann, die auf verschiedene Ausgänge verteilt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die ES Line Schaltanlage kann bis zu 4 Sicherheitsfunktionen mit Positionskontrolle verwalten und verfügt über eine integrierte Stromversorgung von bis zu 2 A, die auf verschiedene Ausgänge verteilt wird.
Zertifizierungen:- NF SSI
- EN 54
- NF S61-934
- NF S61-935
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER