/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Temperatursensoren

    TP974 Pneumatischer Temperaturfühler

    Auslaufmodell

    TP974 sind unmittelbar wirkende, proportionalisierende Temperatursensoren, die mit Pneumatiksteuerungen zur Steuerung von Ventil- und Damper Actuators für Ein- oder Zwei-Rohrinstallationen verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    TP974 sind direktwirkende, proportionalisierende Temperatursensoren mit Pneumatiksteuerungen für Ventil- und Damper Actuators zur Ein- oder Zweirohrinstallation.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anschlüsse Plug-in Luft
    • Hocheffizienter Luftfilter
    • Bimetallelement
    • Kontinuierliche Temperaturanzeige durch Verwendung der Anzeige des Empfängers verfügbar
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating
      • 110 kilopascal
      • 16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 110 degree Fahrenheit
      • 43 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating
      • 110 kilopascal
      • 16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 110 degree Fahrenheit
      • 43 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating : 110 kilopascal|16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 110 degree Fahrenheit|43 degree Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type : Wall inch