/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    Melder der Series 200

    Auslaufmodell

    Die aufgesteckten Mehrkriterienmelder der Series 200 22051TE kombinieren zwei getrennte Sensorelemente, die über eine eingebettete Software verwaltet werden und als eine Einheit fungieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Mehrkriterienmelder 22051TE ist ein fotoelektrischer Rauch- und Wärmemelder, der die Wärmeempfindlichkeit des fotoelektrischen Rauchmelders nutzt, um eine verbesserte Fehlalarmimmunität und eine schnellere Reaktion auf zahlreiche Entstehungsbrände zu gewährleisten. Die Steckbaugruppe kombiniert zwei separate Sensorelemente, die von eingebetteter Software verwaltet werden, um als eine Einheit zu fungieren. Die Funktion der thermischen Erfassung kombiniert Thermistortechnologie mit einer linearen Temperaturkorrektur über die Software. In Bereichen, in denen die normalen Tagesaktivitäten möglicherweise unerwünschte Alarme erzeugen, kann der Melder so programmiert werden, dass er in einem „Nur-Wärme“-Modus arbeitet und während unbesetzter Zeiträume automatisch zum vollständigen fotothermischen Betrieb zurückkehrt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Brandmelder mit zwei Sensoren und mehreren Kriterien, die optoelektronische und thermische Sensorelemente enthalten
    • Neue mechanische Plattform mit revolutionärer Kammer
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • LPCB 199p/07
    • 0786-CPD-20657
    • Vds G209020
    • BOSEC TCC2 – K827/a
    • B.04068
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor