/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    S-Quad Sensor

    Auslaufmodell

    Der S-Quad Sensor von Gent ist ein wirklich intelligenter Analogsensor, der die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombiniert, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der S-Quad Sensor von Gent ist ein wirklich intelligenter Analogsensor, der die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombiniert, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren. Ein umfassendes Angebot, das Warntongeber und Sprache in einem multifunktionalen Gerät vereint.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständiges Sensorsortiment mit Kombinationen aus erweiterten Sensortechnologien einschließlich Wärme, Streulicht mit Zwei-Winkel-Technik und Kohlenmonoxid (CO)
    • Die kombinierte Erkennung von Kohlenmonoxid durch optische Streuung und Wärme mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht eine höhere Fehlalarmimmunität bei Dampf bei gleichzeitiger Integrität der Branderfassung
    • Jeder Sensor verfügt über zertifizierte Empfindlichkeitseinstellungen, die für bestimmte Umgebungen/Anwendungen geeignet sind, und kann bei Bedarf für verschiedene Tageszeiten programmiert werden
    • Kurzschlusstrennglieder in jedem Gerät
    • Konfigurierbare Eingangs-/Ausgangsverbindung für vollständig synchronisierte Tonmuster des Melderparallel- oder Überwachungseingangs über den Zentralenrechner
    • Die Sensor-Warntongeber verfügen über einstellbaren Schallpegel und Töne, die den System-Warntongebern entsprechen
    • Überwachung des Warngeberelements und Überlastschutz, um den Betrieb auch bei Kabelfehlern sicherzustellen
    • Schallausgang synchronisiert und kompatibel mit S-Quad-Serie EN 54-23 VADs
    Zertifizierungen:
    • EN54-3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent