/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Thermodifferentialmelder Series 200

    Auslaufmodell

    Der Thermodifferentialmelder 52051RE der Serie 200 bietet eine Festtemperatur von 58 ⁰C und eine Messung mit Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur (10 ⁰C/Minute) (Klasse A1R).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Thermodifferentialmelder 52051RE verwendet die Thermistor- und Mikroprozessortechnologie, um einen Alarm auszulösen, wenn die Temperaturanstiegsgeschwindigkeit 10 °C/Minute (typisch) überschreitet oder wenn die Temperatur einen Schwellenwert von 58 °C überschreitet (Ansprechklasse A1R). Mit der Implementierung des Advanced Protocol der Series 200 kann jedes Modell per Software als Gerät mit 58 ° Festtemperatur, mit 78 ° Festtemperatur oder als Thermodifferentialmelder mit 58° Temperatur mit Berücksichtigung der Anstiegsgeschwindigkeit konfiguriert werden. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität und der Zulassungskontinuität sind weiterhin drei verschiedene Versionen mit separaten Teilenummern lieferbar. Die Sensorelemente aller drei Thermosensoren sind über das Advanced Protocol der Series 200 steuerbar, sodass die Empfindlichkeitsschwellen der einzelnen Elemente über die Steuerzentrale geändert werden können, was die Möglichkeit bietet, das Gerät an die wechselnde Nutzung des zu schützenden Bereichs anzupassen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Thermodifferentialmelder
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200 und die Möglichkeit, die Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung anzupassen
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • 199n/15
    • 0786-CPR-20661
    • G209024
    • TCC 2 – K829/a
    • B.04068
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS