/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX

    Auslaufmodell

    Der VESDA-E VEA Local Relay StaX ermöglicht die Signalisierung von Alarmlokalisierungen von Detektoren über Relais und bietet die Montage für Fire Panel Loop Eingangsmodule innerhalb des Gehäuses.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das lokale Relais StaX von VESDA-E VEA ermöglicht das Signalisieren einer Alarmlokalisierung von Meldern über Relais und den Einbau in die Ringbus-Eingangsmodule von Brandmeldezentralen innerhalb des Gehäuses. Es wird direkt von den Meldern versorgt und gesteuert. In Abhängigkeit der Konfiguration können VEA-Melder bis zu drei StaX Relais mit Strom versorgen und steuern. Jedes Relais StaX bietet 40 Relaisanschlüsse, die 40 Rohren an einem VEA-Melder entsprechen, was eine vollständige Adressierbarkeit bietet.

    Merkmale & Vorteile:
    • 40 Relais
    • Jedes Relais reagiert auf ein Rauchereignis, das sich auf einem Melderrohr befindet
    • Unterstützt die Montage von Ringbus-Modulen im Gehäuse
    • IP40-Gehäuse (nicht UL-geprüft)
    • Einfache Montage mit optionaler Stahlhalterung
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • EN 54-20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis