/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Luftqualitätssensoren

    XNX™ Universal Transmitter

    Der XNX unterstützt ein breites Spektrum von Sensoren auf einer gemeinsamen Plattform und bietet eine modulare Auswahl von Ein- und Ausgängen (was dem Kunden Zeit und Geld spart).

    Übersicht

    Produktbeschreibung

    Der überragende Nutzen des XNX entsteht durch eine benutzerfreundliche, wartungsarme universelle Plattform, die mit anderen Sicherheitskomponenten auf einem digitalen Bus-System zusammenarbeitet, einschließlich der Gaswarngeräte Searchline Excel und Optima von Honeywell Analytics sowie weiterer Gasdetektoren, SPS nach Industriestandard und Gasüberwachungszentralen von Drittanbietern..
    .
    Der XNX unterstützt elektrochemische, Infrarot- und Wärmetönungsgaswarngeräte und verwendet eine 4-20-mA-Verdrahtung sowie HART. Die Optionen umfassen Modbus, Fieldbus (ausstehend), bis zu drei Relais und einen lokalen Hart-Adapter für die Konfiguration und Diagnose von vorhandenen HART-Handgeräten.. .
    Mit über 200 verschiedenen Konfigurationen erfüllt der XNX die Anforderungen für Geräte der Klasse 1, eigensichere Geräte der Klasse 2 sowie den Explosionsschutz in der Upstream- und Downstream-Ölindustrie, Chemikalienindustrie, Abwasseraufbereitung und anderen Industrien..

    Das Gehäuse ist in Edelstahl oder Aluminium mit einer seewasserbeständigen Beschichtung lieferbar. Fünf verschraubte Anschlüsse in metrischen oder NPT-Ausführungen und robuste Montageoptionen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Installation. Instrumente mit verschiedensten Messtechnologien können lokal an den Transmitter angeschlossen oder mit entsprechendem Zubehör dezentral verbunden werden.

      .