/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Geräuschsensoren

    FG1625RFM Runder uP-Glasbruchmelder

    Auslaufmodell

    Die runden uP-Glasbruchmelder FG1625RFM sind für den Einsatz in der felderprobten FlexGuard®-Technologie vorgesehen, um schnelle Reaktionen und eine erhöhte Fehlalarmimmunität zu gewährleisten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die runden uP-Glasbruchmelder FG1625RFM sind für den Einsatz in der felderprobten FlexGuard®-Technologie vorgesehen, um schnelle Reaktionen und eine erhöhte Fehlalarmimmunität zu gewährleisten. Glasbruchmelder wurden speziell entwickelt, um eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen, während die einstellbaren Empfindlichkeitseinstellungen die Akustik jedes Raumes kompensieren können. Der optimale Betrieb kann mit dem FG701 Glasbruchsimulator schnell überprüft werden. 

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der FlexCore™-Signalprozessor ist ein anwendungsspezifischer integraler Schaltkreis, der Tondaten parallel und nicht sequentiell verarbeitet, um schnellere und präzisere Erfassungsentscheidungen treffen zu können
    • Die Kombination aus bewährter FlexGuard®-Leistung und der Geschwindigkeit der FlexCore-Verarbeitung bietet unübertroffene Immunität gegen Fehlalarm, ohne die Erkennung zu beeinträchtigen
    • Einfache Installation und Einrichtung  mit der patentierten  Heimtechnologie, die die Fernaktivierung des Prüfbetrieb (mit Simulator) ermöglicht
    • Glasbruchmelder-Aussparungen in einem Loch mit einem Durchmesser von 1,0 Zoll (26 mm) durch eine Zwischendecke oder einen Teller
    • Die Handklappfunktion überprüft, ob der Melder funktioniert
    • Zwei DIP-Schalter am  Glasbruch-Melder ermöglichen eine einfache Einstellung der Empfindlichkeit auf die Akustik des Raums; es sind vier verschiedene Empfindlichkeitsstufen lieferbar, die von sehr niedrig bis hoch reichen
    • Bündige Montage an einer beliebigen Wand oder Decke, ohne Mindestabstand und mit einem maximalen Abstand von 7,6 m (25 Fuß) zum Glas
    • Deckt alle Glastypen ab, einschließlich Platten-, gehärtetes, laminiertes, drahtgebundenes, filmbeschichtetes und versiegeltes Isolierglas
    • Glasbruchmelder führt eine Mehrfachbereichssignalanalyse durch, bei der Zeit-, Frequenz- und Amplitudeneigenschaften für die Signalqualifizierung ausgewertet werden, sodass der Melder Fehlalarme von echten Glasbreak-Ereignissen genau unterscheiden kann
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security