/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    VESDA-Frontabdeckung

    Auslaufmodell

    Xtralis Ersatz-Frontabdeckung zur Verwendung mit dem Ansaugrauchmelder VESDA-E VES und VESDA-E VEP. Sie besteht aus Kunststoff und hat eine Anzeigegröße von 3,5 Zoll.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Xtralis Ersatz-Frontabdeckung zur Verwendung mit dem Ansaugrauchmelder VESDA-E VES und VESDA-E VEP. Der VESDA-E VES ähnelt dem Ansaugrauchmelder VESDA-E VEP, verfügt aber zusätzlich über einen Ventilmechanismus im Sammelrohr sowie Software zur Regelung des Luftstroms aus den vier Sektoren (Rohren). Diese Konfiguration erlaubt die Unterteilung einer Zone in vier getrennte Sektoren, zum Beispiel nach Gängen in einem Rechnerraum.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verwendet für VESDA-E VES und VESDA-E VEP Ansaugmelder
    • Ersatz-Frontabdeckung
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER