/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansaug-Rauchmelder

    Intelligente VESDA-E VEP FlashScan Teilnehmerschleife – UL/ULC

    Auslaufmodell

    Die intelligenten Rauchansaugmelder der VESDA-E VEP-Serie sind mit der neuesten, erweiterten Detektionstechnologie ausgestattet und bieten sehr frühe Warnung und die beste Unterdrückung unerwünschter Alarme in unterschiedlichen Einsatzgebieten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die intelligenten Rauchansaugmelder der VESDA-E VEP-Serie sind mit der neuesten, erweiterten Detektionstechnologie ausgestattet und bieten sehr frühe Warnung und die beste Unterdrückung unerwünschter Alarme in unterschiedlichen Einsatzgebieten. Dank Flair-Detektionstechnologie, absoluter Kalibrierung und jahrelanger Anwendungserfahrung bleibt die Leistung der VEP-Rauchmelder während ihrer gesamte Nutzungszeit gleich. Revolutionäre Funktionen erhöhen den Benutzerwert des VEP zusätzlich.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geeignet für Anwendungen der Klasse 1, Zone 2 – Gruppe A, B, C, D
    • Ein- und Vier-Rohrmodelle für verschiedene Anwendungen
    • Die Flair-Detektionstechnologie liefert eine zuverlässige, ideale Frühwarnung in einer Vielzahl von Umgebungen mit einer minimalen Fehlalarmquote
    • Eine mehrstufige Filterung und ein optischer Schutz mit Reinluftbarrieren sorgen für die Leistungsfähigkeit der Detektion während der gesamten Lebensdauer
    • Vier Alarmstufen und ein breiter Empfindlichkeitsbereich liefern optimalen Schutz für die breiteste Palette von Einsatzgebieten
    • Eine intuitive LCD-Symbolanzeige bietet sofortige Statusinformationen für eine sofortige Reaktion
    • Die Schwellenwerte für Durchflussstörungen pro Port erlauben unterschiedliche Bedingungen für den Luftstrom
    • Intelligenter integrierter Filter speichert die Staubmenge und die verbleibende Lebensdauer des Filters für vorausschauende Wartung
    • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Ereignisanalyse und Systemdiagnose
    • Auto Learn™ Rauch und Durchfluss für zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    • Ds
    • NF-SSI
    • VNIIPO
    • CE
    • ActivFire
    • CCC
    • EN 54-20, ISO 7240-20 VEP mit vier Rohren
    • DE 54-20, ISO 7240-20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER