/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    ECO1000 Thermischer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Der ECO1005 A-Melder ist einThermodifferentialmelder der ein hochmodernes thermisches Element in Kombination mit einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) verwendet, um eine schnelle und genaue Erkennung von Bränden zu ermöglichen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der ECO1005 A-Melder ist ein Thermodifferentialmelder der Serie ECO 1000 für Grenzwert-BMZ der ein hochmodernes thermisches Element in Kombination mit einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) verwendet, um eine schnelle und genaue Erkennung von Bränden zu ermöglichen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flaches Design
    • Niedrige Stromaufnahme
    • Automatische Driftkompensation
    • Test-Funktion für externen Alarm
    • Einfache Wartung
    • Remote-LED-Option
    Zertifizierungen:
    • 2831-CPR-F1878 fuer EN54-5:2000+2002 Class AIR1
    • 2831-MED-1019 Module B
    • 2831-MED-1020 Module D
    • G201016
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security|NOTIFIER
    • Detection Sensor Type : Photoelectric