Zubehör
Winkel
Winkel von Gent sind für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen der Lichtstrahlmelder nicht an einer vertikalen Fläche installiert wird oder in denen der Strahlengang nicht senkrecht zur Installationsfläche verläuft.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Winkel und Sockel S4-34741-01 für Lichtstrahlmelder von Gent ist für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen der Lichtstrahlmelder S4-34740 nicht an einer vertikalen Fläche installiert wird oder in denen der Strahlengang nicht senkrecht zur Installationsfläche verläuft. Der Winkel wird mit einem vorinstallierten S-Quad-Sockel geliefert. Die S-Quad-Lichtstrahlsensoren von Gent bieten eine verbesserte Lösung für die lineare Lichtstrahlerfassung für Anwendungen, bei denen die Punkterfassung entweder nicht praktikabel oder nicht wirtschaftlich ist. Die Sensoren werden über den Ringbus gespeist und gesteuert und sind marktführende Geräte mit Funktionen wie Ausrichtung und Inbetriebnahme durch eine Person, die mit der automatischen Verstärkungseinstellung erreicht werden. Dadurch wird die optimale Ausrichtung sichergestellt.
Eigenschaften und Vorteile:- Winkel für schwierige Anwendungen, die eine weitwinklige Einstellung von bis zu +/- 30 Grad ermöglicht
- Mehrwinkel-Befestigung
- Im Lieferumfang der Basis enthalten
- Einfache Ausrichtung
- EN 54 Teil 12 und 17