Wärmemelder
58 °C Festtemperatur-Wärmemelder
Festtemperatur-Wärmemelder sind Thermosensoren, die auf eine Festtemperatur von 58 °C eingestellt sind und einen Trenner für die Anstiegsgeschwindigkeits-Identifikationsanzeige haben. Sie sind vom Typ A1R erfordern B501AP als Sockel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die lineare Reaktion der Melder ermöglicht die Verwendung dieser Sensoren zur Meldung von Temperaturen über 58 °C. Festtemperatur-Wärmemelder sind Thermosensoren mit einer festen Temperatur von 58 °C und einem Trenner für die Anzeige der Anstiegsgeschwindigkeit. Sie sind vom Typ A1R Erfordern B501AP als Sockel. Die Festtemperatur-Wärmemelder verwenden die gleiche Thermistor- und Mikroprozessortechnologie, um einen Alarm auszulösen, wenn die Temperaturanstiegsgeschwindigkeit 10 °C/Minute (typisch) überschreitet oder wenn die Temperatur eine Schwelle von 58 °C überschreitet (Ansprechklasse A1R). Die Revolutionary Series 200 Advanced bietet eine völlig neue Melderplattform, die das neue digitale Advanced Protocol der Series 200 umfasst. Das neue Protokoll liefert mehr Geräte auf dem Ringbus und bietet mehr Kontrolle, Konfigurierbarkeit und Gerätemanagement, während das Gesamtsystem mit weitaus größerer Flexibilität als je zuvor für den Standort und die Nutzung des Gebäudes optimiert werden kann.
Eigenschaften und Vorteile:- 58 °C Festtemperatur und Thermodifferentialmelder
- Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
- Dekadendrehschalter
- Reinweiße Farbe passend für moderne Gebäude
- 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
- Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Klasse A1S EN 54-5
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS