/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Subrack Gehäuse

    Auslaufmodell

    Die 19-Zoll-Rackgehäuse sind für bis zu 20 Anzeige- und Programmiermodule mit zahlreichen Konfigurationen ausgelegt, die den Anforderungen eines Standorts gerecht werden, der eine zentrale Steuerung und Überwachung des VESDA-Systems erfordert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die 19-Zoll-Baugruppenträger-Gehäuse sind für bis zu 20 Anzeige- und Programmiermodule mit zahlreichen Konfigurationen ausgelegt, die den Anforderungen eines Standorts gerecht werden, der eine zentrale Steuerung und Überwachung des VESDA-Systems erfordert. Die 19-Zoll-Baugruppenträger (separat als VSR-xxxx bestellt) sind an einem Schwenkrahmen montiert, um alle Kabel bequem anschließen zu können. Die Kabeleinführung für die 24-VDC-Stromversorgung, der VESDAnet-Anschluss und der Anschluss an die Relais wird durch eine abnehmbare Durchführplatte bereitgestellt, die wie erforderlich bauseits gebohrt wird. 19-Zoll-Baugruppenträger und 3 HE Blindabdeckungen müssen separat bestellt werden.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis