/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    motion detectors

    Honeywell Security Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

    Auslaufmodell

    Honeywell Security Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Dieser kompakte Bewegungsmelder ist besonders installateurfreundlich und bietet eine einsatzbereite Lösung, die den Installationsprozess vereinfacht und die Installationszeit reduziert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder von Honeywell Security Dieser kompakte Bewegungsmelder ist besonders installateurfreundlich und bietet eine einsatzbereite Lösung, die den Installationsprozess vereinfacht und die Installationszeit reduziert. Mit dem passiven Infrarot-IS312 wird eine optimale Leistung erzielt, indem eine speziell entwickelte Fresnel-Optik mit erweiterter Reichweite, Blick nach unten, Abdeckung von Sabotage und wählbarer Haustierimmunität bis zu 36 kg verwendet wird. Die Produktfamilie der Bewegungsmelder IS3000 und DT8000 von Honeywell™ bietet modernste Erfassungstechnologien und eine breite Palette an Modellen, die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden, und maximiert die Einbrucherkennung bei gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schlankes, robustes Gehäuse
    • Versiegelte Optik und Elektronik
    • Integrierte Abschlusswiderstände
    • Integrierte Funktionen für die Schraubensicherung
    • Einheitliche Empfindlichkeitsoptik
    • Wand-zu-Wand-Abdeckung
    • Überlegene Erkennung und Fehlalarmimmunität
    • Auswählbare Abwärtsansicht
    • PIR-Lichtunempfindlichkeit gegen Weißlicht
    • Gehtest für Taschenlampe
    • Flexible Befestigungen
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RoHS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten