/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    HM Serie Fotoelektrischer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Die HM Serie von fotoelektrischen Rauchmeldern von Honeywell liefern hohe Reaktionsfähigkeit, reduzierte Empfindlichkeit für Staub und Fehlalarme, die durch das Eindringen von Insekten und anderen Ablagerungen entstehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die fotoelektrischen Rauchmelder der HM Serie haben ein völlig neues Design der Detektionskammer, das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Dies liefert verbesserte Reaktionsfähigkeit, reduzierte Empfindlichkeitsänderungen durch die Absetzung von Staub und reduzierte Fehlalarme, die durch das Eindringen von Insekten und anderen Ablagerungen entstehen. Das Plug-in-Gerät verwendet hochentwickelte Verarbeitungsschaltungen mit Glättungsfiltern, um vorübergehende Umgebungsgeräusche zu entfernen, die die Ursache unerwünschter Alarme sein können.

    Merkmale &Vorteile:
    • Erhältlich mit oder ohne Kurzschlussisolierung
    • Dual integrierte Leuchtdiode für 360Grad Sichtbarkeit
    • Erweitertes Protokoll und Glättungsfilter zur Unterdrückung von Falschalarmen
    • Verbessertes Rauchkammerdesign zur Reduzierung von Fehlalarmen durch Staub oder Kontamination
    • Weltweit bewährte Zuverlässigkeit
    Zertifizierungen:
    • EN54-17: 2005
    • EN54-7: 2000+A1:2002+A2:2006
    • LPCB-genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric