/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Optischer Alarmdiffusor mit kurzem Sockel für IQ8L-W

    Auslaufmodell

    Der für die IQ8L-Reihe entwickelte optische Alarmdiffusor für die Deckenmontage erfüllt die Anforderungen des Arbeitsrechts und der Sicherheitsvorschriften gegen Brandrisiken in öffentlichen Gebäuden zum Schutz von tauben und schwerhörigen Personen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der für die IQ8L-Reihe entwickelte optische Alarmdiffusor für die Deckenmontage erfüllt die Anforderungen des Arbeitsrechts und der Sicherheitsvorschriften gegen Brandrisiken in öffentlichen Gebäuden zum Schutz von Gehörlosen und Hörgeschädigten. Der Diffusor verfügt über eine verbrauchsarme Technologie und eine einzigartige Technologie für das Beleuchtungsmanagement.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Softstart
    • Unauffälliges und ästhetisches Design
    Zertifizierungen:
    • NF SSI
    • EN 54-23
    • IP33C
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER