Wärmemelder
Differentialmelder
Die Thermodifferentialmelder der TMP2 Series bestehen aus einer Sonde und einer elektronischen Schaltung zur Vorbehandlung des vom Wandler erzeugten Signals.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der TMP2-Bereich umfasst eine elektronische Schaltung, die eine präzise Messung der Sonde erzeugt. Die SMD-Technologie hat die Elektronikplatine auf die Mindestgröße reduziert. Dies ist so in die Messsonde integriert. TMP2-Melder wurden gemäß den europäischen Normen EN 54 und ATEX für explosionsgeschützte Modelle entwickelt.
Eigenschaften und Vorteile:- Kurzschlusstrennglieder
- Entspricht der EMV-Richtlinie
- Störfest gegenüber elektromagnetischen Störungen
- Hohe Zuverlässigkeit: Selbstdiagnoseverfahren
- Programmierbare Leuchtdiode für Statusanzeigen
- Zwei-Draht-Technologie
- Geringer Verbrauch
- Temperaturstufen einstellbar von -20 °C bis 110 °C
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN 54-5 CPR