/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Bewegungsmelder

    Bewegungsmelder, Infrarot-Lichtschranke

    IRS 509 VdS / IRS 509 O Infrared Light Barriers für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

    Übersicht

    IRS 509 VdS / IRS 509 O Infrared Light Barriers für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Mittels unterschiedlichen Bauhöhen und der schwenkbaren Linse lassen sich anwendungsspezifische Lichtvorhänge realisieren.

    Für die Anwendung im Außenbereich steht eine Ausführung mit Heizung zur Verfügung (IRS-509-O). Die Heizung verhindert die Betauung der Abdeckscheibe sowie

    der Lichtschrankenoptik.

    Die Infrarot - Lichtschranke arbeitet mit modulierten

    Infrarotsignalen. Mittels dieser Übertragungstechnologie

    ist eine sehr hohe Störsicherheit gewährleistet. Auch

    eine Falschalarmmeldung in Folge von Sonnenlichteinstrahlung wird dadurch ausgeschlossen.

    Eine erhöhte Sicherheit gegen Sabotage und andere

    Infrarot-Fremdsignale wird durch eine Signalformüberwachung mit automatischer Verstärkungsregelung und

    digitaler Schwellenregelung erreicht.sscheibe und auf der Linse der Lichtschranke. Die Infrarotlichtschranke arbeitet mit modulierten Infrarotsignalen. Diese Art der Übertragungstechnik sorgt für eine extrem hohe Störsicherheit, so dass Falschmeldungen aufgrund von Sonnenlicht ausgeschlossen sind. Erhöhte Sicherheit vor Manipulation und vor äußeren Infrarotsignalen werden durch Signalformüberwachung mit automatischer Verstärkung und digitaler Schwellenregelung erreicht.

    Merkmale und Vorteile:
    • VdS-Anerkennung (IRS-509-VdS)
    • VdS-Klasse C
    • zeitsparende und einfache Einmannjustage
    • hohe Sabotagesicherheit
    • digitale Schwellenregelung DTC
    • unterbrechungsfreie Autosynchronisation
    • automatische Verstärkungsregelung AGC
    • Leistungsmerkmale
    • unempfindlich gegen Temperaturänderungen
    • unempfindlich gegen Sonnen- und Fremdlicht
    • Mehrkanalversion
    • integrierte Heizung (IRS-509-O)
    • zeitlos formschönes Design
    • elegant unauffällige Montage
    Zertifizierungen:
    • VdS-Zulassung: G100029 (IRS-509-VdS), Klasse C