/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Ringbus-Diagnose-Tool

    Auslaufmodell

    Die Gruppen-Prüfvorrichtung POL-200-TS ist ein vielseitiges Mess- und Analysewerkzeug, das Techniker bei der Installation und Wartung von Brandmeldeanlagen unterstützt. Der POL-200-TS erkennt alle adressierbaren Ringbus-Elemente.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der Schleifentester POL-200-TS ist ein vielseitiges Mess- und Analysewerkzeug, das Techniker bei der Installation und Wartung von Brandmeldeanlagen unterstützt. Der POL-200-TS erkennt alle adressierbaren Schleifenelemente mit den Protokollen CLIP/OPAL/ADVANCED Notifier, Morley IAS, System Sensor und Honeywell. Darüber hinaus ist der Loop-Tester tragbar und einfach zu bedienen, sodass Sie Loop für Loop arbeiten können, bevor das Panel von einer beliebigen Stelle auf dem Loop installiert wird. Das Gerät ist ein einfacher, grafischer Touchscreen mit benutzerfreundlichen Symbolen und klaren, automatisierten One-Touch-Funktionen. Es kann sogar mit Handschuhen verwendet werden. Die Zuordnungsfunktion verwendet die Geräteisolatoren, um die Topologie der Loop-Verkabelung zu überprüfen und die Loop zuzuordnen. Auf dem Bildschirm können Sie das Produktionsdatum und detaillierte Informationen zu Meldern, Eingängen und Ausgängen anzeigen. Ebenso kann man den Status der Ausrüstung lesen oder sogar interne Ausrüstungsfehler erkennen. Die Protokollfunktion erzeugt eine Datenfunktion, die Informationen über den Status jedes Schleifengeräts enthält. Es ermöglicht eine genaue Steuerung des Systembetriebs durch den Schleifen- und Gerätestatusbericht, um Wartungsaufgaben der Ausrüstung zu antizipieren und aufzuzeichnen. Die Schleifenanzeige zeigt deutlich den Gerätetyp, die Position und die Anzahl der Schleifenkomponenten an.