Kontaktsensoren
Funk- Türkontakt
Der Funk-Türkontakt von Honeywell ist ein innovatives und diskretes Schutzsystem zur Selbstüberwachung. Es wird verwendet, wenn Sie Ihr System nutzen möchten, während Sie in Ihren Räumlichkeiten sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Funk-Türkontakt ist ein innovatives und diskretes Schutzsystem für die Selbstüberwachung, das verwendet wird, wenn Sie Ihr System nutzen möchten, während Sie sich in Ihren Räumlichkeiten befinden. Für Installateure erhöht die Sucre Box die Geschwindigkeit und Qualität ihrer Installationen erheblich: Alle Peripheriegeräte der Produktreihe sind per Funk miteinander verbunden, so dass für die Verbindung mit der Alarmzentrale keine Kabel benötigt werden, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet und die Einrichtung des Installationsortes nicht beeinträchtigt. Das bedeutet, dass jedes Peripheriegerät so platziert werden kann, dass eine perfekte Übertragung gewährleistet ist, was nicht nur Zeit spart, sondern auch eine maximale Zuverlässigkeit des Systems garantiert. Nach reiflicher Überlegung entschied sich Vision für das drahtlose Sicherheitssystem Le Sucre® von Honeywell, das seinen Anforderungen am besten entspricht. Neben der Einbruchmeldezentrale benötigte die Wohltätigkeitsorganisation eine Reihe von Peripheriegeräten, darunter einen drahtlosen Bewegungssensor mit eingebauter Kamera, einen typischen Bewegungssensor sowie einen internen Signalgeber, einen drahtlosen Klingelkasten, Türkontakte und eine SMS-Funktion für Sofortbenachrichtigungen.
Merkmale und Vorteile:- Kompatibilität: Galaxy Dimension G2 (mit RF-Portal), Domonial und Le Sucre
- Neues Alpha-Funkprotokoll
- Öffnung und Wandmontage Tamper
- Kompatibilität: Galaxy Dimension G2 (mit RF-Portal), Domonial
- Ferngesteuerte Selbstüberwachungen
- Installation leicht gemacht
- EN50131-1 Security Grade 2
- Environmental Class II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security