/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Thermomaximalmelder

    Die Thermomelder sind mit der neuesten Wärmeelemente-Technologie ausgestattet, die mit dem anwendungsspezifischen integralen Schaltkreis eine effiziente und präzise Branderfassung ermöglicht, insbesondere in Umgebungen wie Kesselräumen oder Küchen.

    Übersicht

    Wärmemelder verwenden ein einzelnes Thermistor-Messelement in Kombination mit modernster Elektronik, um eine Kompensation der Umgebungstemperatur und ein schnelles Ansprechen zu gewährleisten. Die Möglichkeit, diese Sensoren in eine Vielzahl von Sockeloptionen einzubauen, erweitert die Kompatibilität der Zentralen und die Anwendungsflexibilität. Diese Sensoren sind für den Schutz offener Bereiche konzipiert und dürfen nur mit kompatiblen Zentralen verwendet werden. Eine zweifarbige Leuchtiode an jedem Sensor leuchtet rot, um einen lokal sichtbaren Alarm anzuzeigen, blinkt gelb, um einen Kammerfehler oder das Erreichen der Driftkompensationsgrenze anzuzeigen, und kann auch so eingestellt werden, dass sie grün blinkt, um den korrekten Betrieb des Sensors anzuzeigen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Die Standby-Stromaufnahme beträgt 65 µA bei 24 VDC
    • Gewicht 105 g (plus 60 g für Sockel B401)