smoke detectors
Hochempfindlicher Rauchmelder
Der intelligente hochempfindliche Rauchmelder 72051EI mit hoher Verstärkung ist ein einzigartiges Angebot von System Sensor. Er besitzt eine extrem hohe Empfindlichkeit gegenüber Brandbedingungen und erfasst früheste Verbrennungspartikel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der intelligente Rauchmelder 72051EI mit hoher Empfindlichkeit und Verstärkung ist ein einzigartiges Angebot von System Sensor, das eine extrem hohe Empfindlichkeit für Brandbedingungen bietet, indem es die frühesten Verbrennungspartikel erkennt. Es handelt sich um einen einsteckbaren Rauchmelder mit Adresskodierung, der sich für extrem hochempfindliche Anwendungen eignet. Diese Sensoren sind für den Schutz vor offenen Bereichen ausgelegt und dürfen nur mit Zentralenanbindung (CIE) angeschlossen werden, die ein kompatibles proprietäres Kommunikationsprotokoll zur Überwachung und Steuerung verwenden.
Der Melder führt einen Driftkompensationsalgorithmus aus, um den Grad der Staubkontamination zu bestimmen, und gibt der CIE einen Hinweis auf den Driftpegel. Dieser Rauchmelder enthält einen Trenner. Bei der Installation des Geräts unter Verwendung des Trenners ist in der Dokumentation der Zentrale nachzulesen, wie viele Trenner in einem Ringbus verwendet werden können. Der 72051EI-Melder ist abwärtskompatibel mit dem 7251-Melder.
Eigenschaften und Vorteile:- Rauchmelder mit extrem hoher Empfindlichkeit, IR-LED mit hoher Ausgangsleistung und IR-Empfänger mit hoher Verstärkung
- Überlegene Frühwarnung
- Effektive Reaktion sowohl auf sich schnell ausbreitende Flüssigkeitsbrände als auch auf langsame Schwelbrände
- Neue mechanische Plattform mit patentierter Kammer zur Maximierung des Raucheintritts und der Fehlalarmimmunität
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen durch Staub
- Risiko von Fehlalarmen durch Insekten verhindert
- Enthält das Advanced Protocol der Series 200
- Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder mit Statuskontrolle über das Advanced Protocol der Series 200
- CE
- LPCB
Andere
- Brand
- System Sensor
Andere
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor