/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Anwesenheitssensoren

    LightSpot HD QuickLink-Sensor

    Auslaufmodell

    LightSpot HD QuickLink Sensoren sind für Montagehöhen bis zu 3,5 Metern geeignet, mit HD-Objektiven, Hochleistungsoptiken und optimierter Software .

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wir regeln das Licht. Honeywell PEHA weist eine ausgewogene Palette von Geräten auf, die die

    Beleuchtungssteuerung

    vor allem in gewerblich oder öffentlich genutzten

    Bereichen

    automatisieren.

    Merkmale und Vorteile:
    • QuickLink ermöglicht das Hinzufügen von bis zu drei zusätzlichen Sensoren mit nur zwei Niederspannungsanschlüssen
    • Kippbare Linsen ermöglichen eine genaue Anpassung des Erfassungsbereichs nach Bedarf.
    • Anwesenheitsdaten und Lichtniveaus können zwischen den Sensoren ausgetauscht werden
    • LightSpot HD QuickLink Master-Sensoren bieten einen branchenführenden niedrigen Ruhestromverbrauch und gewährleisten so höchstmögliche Energieersparnis
    • Hochauflösende Objektive, Performance-Optik und Software sind so aufeinander optimiert, um erstklassige Empfindlichkeit und Belegungserkennung zu bieten
    • QuickAnalytics ermöglicht die Überprüfung von Energieeinsparungen mithilfe mit QuickSet Pro
    • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch drahtlose Programmierung
    • Vereinfachte Installation
    • Unterputz– und Aufputzmontage möglich
    Zertifikate:
    • Konformität:
    • EMC: 2014/30/EU,
    • LVD: 2014/35/EC,
    • RoHS: 2011/65/EU
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls