/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Kapillarschlauch

    Auslaufmodell

    VESDA-E VEA-Kapillarschläuche sind kundenspezifisch gefertigte, qualitativ hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre mit Plenumnorm. Sie haben eine hervorragende Spannungsrissbeständigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    "VESDA-E VEA Kapillarschläuche sind kundenspezifisch gefertigte, qualitativ hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Einstufung. Sie haben eine hervorragende Spannungsrissbeständigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung. Sie sind leicht und flexibel für eine einfache Handhabung und Installation und mit einem Nummerierungssystem aus weißer Tinte über die gesamte Länge des Rohrs gekennzeichnet. Das Nummerierungssystem umfasst eine individuelle, eindeutige Kennzeichnung jedes einzelnen Rohrs und eine Abstandsmarkierung in regelmäßigen Abständen, was die Installation sehr effizient macht und eine saubere Installationsaufzeichnung ermöglicht.

    Diese Kapillarschläuche sind in schwarzer Farbe mit roten Streifen für den Einsatz in der Rauchdetektion erhältlich und erfüllen die Anforderungen der weltweiten Installationsvorschriften. Diese Schläuche haben keine aktiven Komponenten und machen eine elektrische Verdrahtung für die Rauchdetektion überflüssig, was zu einer schnellen und einfachen Installation führt, ohne dass die elektrischen Vorschriften befolgt werden müssen. Es ist wichtig, die VESDA-E VEA-Kapillarschläuche mit den VESDA-E VEA-Meldern zu verwenden, um deren Rauchmeldeleistung zu erhalten. Diese Rohre gibt es in zwei verschiedenen Durchmessern, 6 mm und 4 mm. Die VEA-Schlauchverschraubungen bestehen aus geraden Verschraubungen verschiedenen Verbindungsstücken sowie Adaptern von 6 mm auf 4 mm für eine einfache Installation; Blindstopfen werden verwendet, um die ungenutzten Anschlüsse der VEA zu verschließen."

    Merkmale und Vorteile:
    • Flammhemmend
    • Hochwertiges Polyethylen-Material
    • Spannungsrissbeständig
    • Eindeutige ID
    • Abstandsmarkierung in regelmäßigen Abständen
    • Erfüllt die Anforderungen der weltweiten Installationsvorschriften".
    Zertifizierungen:
    • EN 54-20:2006
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER