Wärmemelder
Opal Thermomaximalmelder 58°C mit Isolator
Die Opal NFX-TFIX58 & NFX-TFIX78 sind analoge adressierbare Thermomaximalmelder von Notifier, ohne Isolator.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Opal NFX-TFIX58 & NFX-TFIX78 von Notifier sind analoge adressierbare Sensoren mit fester Temperatur, ohne Isolator, die geringe Masse Thermistoren und Mikroprozessor-Technologie für schnelle Reaktion und lineare Temperaturmessung verwenden. Die Sensorelemente aller drei Wärmesensoren sind über das Advanced Protocol steuerbar, so dass die Empfindlichkeitsschwellen jedes Elements durch das Panel geändert werden können, das die Fähigkeit bietet, das Gerät für die wechselnde Nutzung des geschützten Bereichs anzupassen. Die Melder verfügen über zwei integrale dreifarbige LEDs, die eine 360° lokale visuelle Anzeige des Gerätestatus bieten. Die LEDs sind programmierbar mit statischen oder blinkenden roten, bernsteinfarbenen und grünen Statusanzeigen.
Merkmale und Vorteile:- Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter .
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- 0786-CPR-20647 (58) - 20648 (78) fuer EN54-5
- G209010 (58) G209011 (78)
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER