/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Viewguard PIR Motion detector Replacement Mirror

    Auslaufmodell

    Viewguard PIR Motion detectors von Honeywell Security eignen sich für Einbruchalarmszentralen mit BUS-2- oder BUS-1-Technologie oder herkömmlicher Anschlusstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung (Anti-Masking) erhältlich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Viewguard PIR Motion detectors von Honeywell Security eignen sich für Einbruchalarmszentralen mit BUS-2- oder BUS-1-Technologie oder herkömmlicher Anschlusstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung (Anti-Masking) erhältlich. Um eine optimale Erkennung zu gewährleisten, sind die Melder mit hochwertiger Spiegeloptik ausgestattet. Die Standardausstattung umfasst einen Spiegel für Flächenoptik. Die Viewguard PIR Detectors sind Bewegungsmelder, die auf dem passiven Infrarotprinzip basieren. Falls erforderlich, können die Melder vor Ort auf Langstreckenoptik oder Vorhangoptik mit Zubehör nachgerüstet werden, das separat erhältlich ist.

    Merkmale und Vorteile:
    • Abdecküberwachung: erkennt das Abdecken, Sprühen oder Überkleben der Folie
    • LED-Anzeige: klar angeordnete Anzeige des Betriebszustands über zwei LEDs. Indikation für Gehtest
    • FAI-Logik: Der Melder, der zuerst ausgelöst wird, kann mit Hilfe der LED-Anzeige identifiziert werden
    • Gehtestfunktion: einfache Möglichkeit, Funktion und Erfassungsbereich zu überprüfen
    • Eingabe von Meldergruppen: Integration von Kontakten/potentialfreien Meldern in das BUS-2/BUS-1 System (Zone nicht löschbar)
    • Mikrowellensensor (nur AM-Melder): kann im entschärften Zustand deaktiviert werden.
    Zertifizierungen:
    • Viewguard PIR AM FAI:
    • VdS-Genehmigung nach Klasse C (ausstehend)
    • EN 50131-1 und DIN CLC/TS 50131-2-2 Stufe 3
    • Viewguard PIR FAI:
    • VdS-Genehmigung nach Klasse B (ausstehend)
    • EN 50131-1 und DIN CLC/TS 50131-2-2 Stufe 2