Druckschalter und Sensoren
Smart SN Mikroprozessorgestützte Druckmessumformer
Smart SN Mikroprozessorgestützte Druckmessumformer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Smart SN Mikroprozessorgestützte Druckmessumformer sind robuste, mikroprozessorgestützte elektronische Druckmessumformer der Smart SN Serie von Honeywell FEMA messen Relativdrücke in Bereichen von -1 ...+1 bar und 0-40 bar. Sie eignen sich besonders für den Einsatz als Drucksensoren in den Bereichen Maschinenbau, Versorgungstechnik, Umwelttechnik und HLK. Die Geräte können über das G1/2"" Außengewinde direkt in die Druckleitung eingebaut werden. Die Eingabe der Schaltpunkte erfolgt einfach über die großzügige Tastatur und das Grafikdisplay. Erhältlich sind 2- und 3-Leiter-Ausführungen sowie Ausführungen für den Einsatz mit Wechselstrom. Achtung! Zykluszeit: 100msec Druckstöße, die kürzer als die Zykluszeit von 100 msec sind, werden nicht in die Spitzenwerte geschrieben. Abhilfe bei Druckstößen kann ein frontmontierter Druckstoßminderer DMW schaffen.
Features & Benefits:- Wiederherstellungsfunktion - Warnfunktion für Sensorfehler, Überlast und Überhitzung.
- Manueller Nullabgleich - 4-stelliger Code ermöglicht Verriegelung Intelligente SN.
- Anzeigefunktionen - - Anzeige des aktuellen Drucks - Anzeige des aktuellen Analogausgangs (Spannung oder Leistung).
- WARNUNG - Anzeige mit sichtbaren Fehlercodes - Drehung des Grafikdisplays in 90°-Schritten, per Software möglich.
- alle 2-Draht-Versionen sind SIL2 zugelassen nach IEC 61508
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 80
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Overpressure Relative