Mehrkriterien-Sensoren
Optischer Rauch-/Thermomelder der HM Series
Optische Rauch-/Wärme-Mehrkriterienmelder sind eine Auswahl von Hm-Serien von Morley. Die Melder verfügen über zwei integrierte rote Leuchtdioden, die den Gerätestatus vor Ort in 360° anzeigen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Optische Rauch-/Wärme-Mehrkriterienmelder sind eine Auswahl von Hm-Serien von Morley. Die optisch-thermischen Melder nutzen thermische Unterstützung für die eigentlichen fotoelektrischen Rauchmelder, um verbesserte Fehlalarmimmunität und schnellere Reaktion auf eine breite Palette von Entstehungsbränden zu geben. Der Einschub kombiniert zwei separate Sensorelemente, die über eine eingebettete Software verwaltet werden und als eine Einheit fungieren. Die Optical-Thermal Detectors entsprechen der EN54-7, die Festtemperatur von 58 °C und die Anstiegsgeschwindigkeit der thermischen Unterstützung entspricht der EN54-5. Die Funktion der thermischen Erfassung kombiniert Thermistortechnologie mit einer softwarekorrigierten linearen Temperaturreaktion.
Eigenschaften und Vorteile:- Ästhetisches Design zur Harmonisierung mit der modern gebauten Umgebung
- Sockel ergänzt den Melder und ist einfach zu installieren und zu verdrahten
- Erweitertes Protokoll und Glättungsfilter zur Unterdrückung von Falschalarm
- Integrierte Dual-Leuchtdiode für 360-Grad-Sichtbarkeit
- Verbessertes Rauchkammerdesign zur Reduzierung von Fehlalarmen durch Staub oder Kontamination
- EN54-29
- EN54-5
- EN54-7
- RoHS