/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Meldersockel-Warntongeber mit Blitzleuchte

    Der Meldersockel-Warntongeber mit Blitzleuchte (VAD) von Honeywell ist ein modulares, lautes, ringbusversorgtes Gerät, das Bewohner eines Gebäudes auf ein mögliches Feuer aufmerksam machen soll.

    Übersicht

    Der Meldersockel-Warntongeber mit Blitzleuchte (VAD) von Honeywell ist ein modulares, lautes, ringbusversorgtes Gerät, das Bewohner eines Gebäudes auf ein mögliches Feuer aufmerksam machen soll. Das Gerät ist in zwei Varianten lieferbar – Premium- und Standard. Es ermöglicht ein komplettes, vollständig konformes und kosteneffizientes Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahmekosten durch weniger Verdrahtungspunkte reduziert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Premium- und Standardangebote bieten flexible Lösungen für alle Raumanforderungen
    • Globaler zugelassener 32-Ton-Satz, wählbar über das Gerät oder die Zentrale
    • Automatische Synchronisation von Warntongeber und Blitzleuchte
    • Maximale Licht- und Schallleistung bei effizienter Leistungsaufnahme ermöglicht mehr Geräte auf einem Ringbus
    • Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte
    • Einzelpunktinstallation – spart Zeit, Kosten und Inventar
    • Rotes Blinklicht – von der Industrie bevorzugte Farbe für die Evakuation
    • Großer Kabelzugang, rückwärtige oder externe Kabeleinführung
    • Schall, Licht und Töne für unterschiedliche Installationsanwendungen einstellbar
    • Einfache Steckverbindung auf Universal B501AP-Sockel
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • EN 54-17
    • EN 54-23
    • CE
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS