Mehrkriterien-Sensoren
Optischer Rauchmelder ES Detect mit Relaiskontakt
Grenzwertmelder mit Relaiskontakt 800361.10 zur Objektüberwachung, bestehend aus einem optischen Rauchmelder 800371 aus der ES Detect Serie und einem Meldersockel 805592, der einen direkten Anschluss an eine 48 V DC Stromversorgung ermöglicht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Grenzwertmelder mit Relaiskontakt 800361.10 zur Objektüberwachung, bestehend aus einem optischen Rauchmelder 800371 aus der ES Detect Serie und einem Meldersockel 805592, der einen direkten Anschluss an eine 48 V DC Stromversorgung ermöglicht. Der Melder muss daher nicht in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale betrieben werden. Wenn der Melder einen Feueralarm erkennt, wird ein potentialfreier Relaiskontakt aktiviert, um den Alarm weiterzuleiten. Der Relaiskontakt ist standardmäßig geschlossen (NC), kann aber auch als Schließer (NO) mit einer Lötbrücke auf dem Sockelplatine konfiguriert werden. Der im Meldersockel verwendete Rauchmelder der Serie ES Detect kann manuell oder automatisch durch eine kurze Unterbrechung (4 Sekunden) der Melderspannung zurückgesetzt werden. Ein typischer Anwendungsfall für diesen Melder ist die Überwachung von Mobilfunkstationen, z.B. BTS-Sende- und Empfangsstationen.
Merkmale und Vorteile:- Grenzwertmelder mit Relaiskontakt 800361.10 zur Objektüberwachung, bestehend aus einem optischen Rauchmelder 800371 aus der ES Detect Serie und einem Meldersockel 805592, der einen direkten Anschluss an eine 48 V DC Stromversorgung ermöglicht. Der Melder muss daher nicht in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale betrieben werden. Wenn der Melder einen Feueralarm erkennt, wird ein potentialfreier Relaiskontakt aktiviert, um den Alarm weiterzuleiten. Der Relaiskontakt ist standardmäßig geschlossen (NC), kann aber auch als Schließer (NO) mit einer Lötbrücke auf dem Sockelplatine konfiguriert werden. Der im Meldersockel verwendete Rauchmelder der Serie ES Detect kann manuell oder automatisch durch eine kurze Unterbrechung (4 Sekunden) der Melderspannung zurückgesetzt werden. Ein typischer Anwendungsfall für diesen Melder ist die Überwachung von Mobilfunkstationen, z.B. BTS-Sende- und Empfangsstationen.
- EN 54-7
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER