/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Meldersockel für IQ8Quad und ES Detect

    Der automatische nicht-adressierbare Melder ES Detect wurde speziell für den Betrieb in konventionellen Meldergruppen konzipiert.

    Übersicht

    Der automatische Melder ES Detect ist ein intelligenter, nicht adressierbarer Melder, der speziell für den Betrieb mit konventionellen Meldergruppen, z. B. der ES-Leitung der Brandmeldezentrale entwickelt wurde. ES Detect setzt neue Maßstäbe in der konventionellen Technologie durch hochwertige Sensoren mit fortschrittlicher Erkennungstechnologie. Dazu gehören nicht nur die intelligenten Algorithmen zur Branderkennung, sondern auch das große Programm an Meldertypen, darunter die Mehrfachsensor-Melder OTblue und O²T.

    ES Detect trägt auch zur Kosteneinsparung bei, da mit der implementierten Driftkompensation ES Detect für gewöhnliche Melder nach DIN 14675 volle acht Jahre anstatt fünf Jahre betrieben werden kann. Im Programm der IQ8Quad-Melderserie sind zahlreiche Zubehörteile erhältlich. Der ES Detect ist mit einem Logo zur optischen Differenzierung ausgestattet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfache Installation und viel Platz für den Kabelanschluss
    • Einfach abzunehmender Sockel und elegantes Design mit automatischem Einschluss des Ringbus-Verdrahtungssystems für die Melderextraktion
    • Melderextraktionsverriegelung im Sockel integriert
    • Einweg-Passung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-18:2005/-25:2008
    • DIN 14675
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER