multi criteria sensors
Loop Connected Aspirating System
FAAST LT-200 bietet eine flexible Lösung für Anwendungen, bei denen Standarderkennungsmethoden anfällig für Fehler oder Falschalarm sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FAAST LT-200 bietet eine flexible Lösung für Anwendungen, bei denen Standarderkennungsmethoden anfällig für Fehler oder Falschalarm sind. Das Gerät wurde mit Blick auf den Installateur und den Endbenutzer entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen der Klasse C nach EN54-20, in denen die Wartung schwierig ist, andere Raucherkennungsverfahren aufgrund rauer Umgebungsbedingungen ungeeignet sind oder in Bereichen, in denen Ästhetik eine Rolle spielt. Die schleifenbasierten FAAST LT-200-Melder bieten ultimative Flexibilität in Bezug auf die Anbindung an das gesamte Feuerlöschsystem. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und umfasst die Installations- und Inbetriebnahmesoftware PipeIQ LT.
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt CLIP und Opal Protokoll
- Voralarmfunktion für abgestufte Alarmgrenzwerte
- Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
- Abdeckung von bis zu 2.000m2 mit einem einzelnen Gerät
- Pipe-IQ™-Software für intuitive Systemkonzeption und -konfiguration – alles in einem Paket
- Mehrfachprotokollierung von bis zu 2.244 Ereignissen
- Benutzerfreundliche Luftfluss-Pendelgrafik für die Überprüfung der Rohrnetzfunktionalität
- Einfach austauschbare und wiederverwendbare Filter; keine Beeinträchtigung des Rests des Geräts
- Schutz der Elektronik vor Luftfluss und versehentlicher Beschädigung während der Installation oder Wartung
- Einfacher Zugriff auf Teile, die routinemäßige Wartung erfordern: Filter
- LPCB
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor