Temperatursensoren
Außentemperaturfühler
Der Outside Temperature-Sensor von Honeywell enthält ein einziges Sensorelement und wird zur Erkennung von Außentemperaturen in Wärme-, Belüftungs- und Klimaanlagen, die eine wetterbedingte Temperaturregelung ermöglichen, verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Outside Temperature Sensors von Honeywzur zur Erkennung der Außentemperatur in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen enthalten ein einziges Sensorelement und ermöglichen eine witterungsgeführte Temperaturregelung. Das innovative Montagekonzept mit Mounting Bracket (die das Gehäuse zur korrekten Messung im richtigen Abstand zur Montagefläche hält) ermöglicht eine einfache Installation und eine unverfälschte Erkennung der Umgebungstemperatur. Die Sensoren eignen sich für den Einsatz in Anlagen mit Temperaturfühler Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k und NTC 20k.
Merkmale und Vorteile:- Pt 1000, Ni 1000, NTC 10k oder NTC 20k Temperatursensorelement
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- IP54 / IP65 as per EN 60529,UL94-V0 approved
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Wall Outside inch|Wall Outside inch