/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    Intelligenter adressierbarer Rauchmelder, mit hoher Empfindlichkeit

    Der intelligente Rauchmelder VIEW™ mit hoher Empfindlichkeit und Verstärkung ist ein einzigartiges Angebot von NOTIFIER, das eine extrem hohe Empfindlichkeit für Brandbedingungen bietet, indem es die frühesten Verbrennungspartikel erkennt.

    Übersicht

    Der intelligente Rauchmelder VIEW™ mit hoher Empfindlichkeit und Verstärkung ist ein einzigartiges Angebot von NOTIFIER, das eine extrem hohe Empfindlichkeit für Brandbedingungen bietet, indem es die frühesten Verbrennungspartikel erkennt. Dies wird durch die Kombination einer patentierten optischen Kammer mit fortschrittlicher hoher Ausgangsleistung IR-LED diode und Präzisionsoptik-Technologie, die mit einem einzigartigen überlegenen High-Gain-IR-Empfangsverstärker abgestimmt wird, die Verbesserung der Empfindlichkeit des Geräts erreicht.

    Die Kammer wird von einem hochentwickelten Verarbeitungs-Schaltungsaufbau und Mikroprozessoren unterstützt, die über Glättungs-Filteralgorithmen verfügen, um vorübergehende Umgebungsgeräusche zu eliminieren und unerwünschte Alarme zu reduzieren. Durch die Verwendung eines intelligenten Punktsensors hat das VIEW™-System von Natur aus keine Laufzeiten von den Messpunkten zum Melder (ein Faktor, der bei Ansaugsystemen auftritt), der die Erkennung eines Brandes verzögert, und da es nicht auf einen einzigen Sensor für den Raum angewiesen ist, kann keine Verdünnung auftreten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Rauchmelder mit extrem hoher Empfindlichkeit, IR-LED mit hoher Ausgangsleistung und IR-Empfänger mit hoher Verstärkung
    • Verbesserte Signalstabilität mit der neuesten LED Technologie für professionelle Anwendungen
    • Neu gestaltete Rauchkammer zur weiteren Reduzierung des Risikos von Fehlalarmen
    • 3-farbige LEDs zur Lokalisierung von Alarmen und Beschleunigung der Diagnose und Fehlersuche
    • Integrierte und kontrollierteTrenner
    • Unterstützung für das neueste OPAL-Protokoll, das überlegene Leistung und Diagnosefunktionen bietet
    • Vollständige Abwärtskompatibilität mit bestehenden Systemen
    • Drehbare Dekaden-Adressschalter
    Zertifizierungen:
    • 2831-CPR-F2557
    • B.00293/19
    • G219062
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Photoelectric
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Photoelectric
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detector Type : Photoelectric
    • Detection Sensor Type : Photoelectric