/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Smart SN HMI Differenzdrucktransmitter

    Smart SN Differential Pressure Transmitter sind von Mikroprozessoren unterstützte Differential Pressure Transmitter. Sie sind ideal für verschiedene Einsatzbereiche geeignet, einschließlich der präzisen Aufzeichnung und Überwachung von Netzdrücken.

    Übersicht

    Smart SN Differential Pressure Transmitters sind mikroprozessorgestützte Differential Pressure Transmitter. Sie eignen sich am besten für verschiedene Einsatzbereiche wie der präzisen Aufzeichnung und Überwachung von Netzdrücken. Der M12x1 Winkelverbinder ist im Lieferumfang enthalten. Die Verbindung auf der Druckseite erfolgt über zwei G1⁄4-Zoll Innengewinde. Es gibt 2- und 3-Rohr-Versionen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Konfigurierbar als Min./Max./Fensterwächter
    • Ein-/Ausschaltverzögerung einstellbar
    • Hysterese durch Sollwert und Rückschaltpunkt definierbar
    • LCD-Grafikdisplay kann zur besseren Ablesbarkeit gedreht werden (in 90°-Schritten, per Software)
    • HMI kann um 310° frei geschwenkt werden
    • Selbstüberwachende Elektronik
    Zertifizierungen:
    • EMC according to EN 61326
    • Safety class II as per EN 61010
    • Protection class (with M12 connection) with HMI IP65 as per EN 60529-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative