Kontaktsensoren
RF Magnet Contact
Der RF Magnet Contact dient v. a. als universeller Überwachungskontakt, um das Öffnen und Verriegeln von Fenstern und Türen zu überwachen. Er kann drahtlos an eine Gefahrenmeldeanlage angeschlossen werden, indem der RF BUS-2 Koppler verwendet wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der RF Magnet Contact kann hauptsächlich als universeller Überwachungskontakt verwendet werden, um das Öffnen und Verriegeln von Fenstern und Türen zu überwachen. Es kann drahtlos an eine Gefahrenmeldeanlage angeschlossen werden, indem der RF BUS-2 Koppler verwendet wird. Die bidirektionale drahtlose Verbindung sorgt für eine schnelle und reibungslose Installation und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Konnektivität und Kommunikationssicherheit. Der RF Magnet Contact kann zur Kontrolle an dem Fenster oder Türrahmen montiert werden. Er wird mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebepads befestigt. Der Magnet muss auf dem beweglichen Teil des Fensters oder der Tür gegenüber vom Detektor positioniert werden.
Merkmale und Vorteile:- Integrierte Sensoren für elektronisches Magnetfeld
- Funkrevisionsmodus zur Ermittlung der Installationsreichweite
- Verbindung zu Zentralen zum Erkennen von Eindringversuchen über RF BUS-2 Koppler
- Zwei Eingänge mit Schraubklemmen für Kontakte mit Z-Verdrahtung
- Einfach zu installierendes Gehäuse mit integrierter Kabelführung
- Klebepads (nicht VdS-konform)
- Deckelkontakt und Rückdeckelkontakt
- Überwachen des Akkustatus
- Permanente Funküberwachung durch Funkabfrage
- G115509 (IDT), Klasse B