/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    S800 Serie Konventioneller Optischer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Der konventionelle Rauchmelder SD-851E A ist ein Optischer Rauchmelder für Grenzwert-BMZ. Mit integrierter Messwertnachführung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der konventionelle Rauchmelder SD-851E A besteht aus einer optischen Kammer, die auf Lichtstreuung reagiert. Mögliche programmierbare Empfindlichkeit durch externes Gerät. Alarm-LED Ausgang für Alarmverstärker. Möglichkeit zur Adressierung durch zusätzliches optionales Modul.

    Merkmale und Vorteile:
    • Automatischer Driftausgleich
    • Programmierbare Empfindlichkeit
    • Erweiterte Wartungsfunktionen über entferntes Handtestgerät
    • Flaches Design
    • Niedrige Stromaufnahme
    Zertifizierungen:
    • 2831-CPR-F4261 fuer EN54-7
    • G202013
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor