/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    VEU Ansaugrauchmelder

    Auslaufmodell

    Die Ansaugrauchmelder der VEU-Serie sind die Premium-Melder des VESDA-E-Sortiments. Sie verfügen über einen ultraweiten Empfindlichkeitsbereich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Ansaugrauchmelder der VEU-Serie sind die Premium-Melder des VESDA-E-Sortiments. Ein ultrabreiter Empfindlichkeitsbereich; 15-mal größer als VESDA VLP, und die Bereitstellung von mehr Ansaugöffnungen bieten eine erhöhte Reichweite bei Anwendungen mit hohem Luftstrom um mindestens 40 %. Erheblich längere lineare Rohrleitungsführungen und erweiterte verzweigte Rohrleitungsnetzwerkkonfigurationen eignen sich perfekt für Anwendungen mit höheren Decken und bieten eine erhöhte Abdeckung um bis zu 80 % bei gleichzeitiger bequemer Meldermontage für einfache Wartung und Instandhaltung. Eine Reihe revolutionärer neuer Funktionen bietet unübertroffene Erfassungsleistung, Flexibilität, Feldprogrammierbarkeit, Konnektivität und reduzierte Gesamtbetriebskosten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Eine intuitive LCD-Symbolanzeige bietet sofortige Statusinformationen für eine sofortige Reaktion
    • Die Schwellenwerte für Durchflussstörungen pro Port erlauben unterschiedliche Bedingungen für den Luftstrom
    • Intelligenter integrierter Filter
    • Referenzierung zur Einstellung an externe Umgebungsbedingungen
    • Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet
    • Fernüberwachung mit iVESDA für Systemüberprüfung und proaktive Wartung
    • Sekundäre Überwachung und Wartung
    • Sekundäre Überwachung und Wartung des Ansaugmelders über WLAN
    Zertifizierungen:
    • CE
    • EN 54-20
    • ISO 7240-20
    • UL
    • ULC
    • VdS