Ansaug-Rauchmelder
Intelligenter VESDA-E VEU Ansaugrauchmelder - EBTI
Die VESDA-E VEU-Produduktreihe gehört zu den Premiumodellen der VESDA-E Serie, und jetzt kann das integrierte Modell (VEU-EBTI) mit dem eingebauten esserbus® - Koppler direkt an die esserbus® und esserbus®-PLus Ringleitung angeschlossen werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VESDA-E VEU-Produduktreihe gehört zu den Premiumodellen der VESDA-E Serie, und jetzt kann das integrierte Modell (VEU-EBTI) mit dem eingebauten esserbus® - Koppler direkt an die esserbus® und esserbus®- PLus Ringleitung angeschlossen werden und ermöglicht damit den Betrieb an Esser-Brandmelderzentralen. Er ist mit BMZ FlexES Control kompatibel, wobei die Voralarmfunktion unterstützt wird. Er ist auch mit BMZ IQ8Control und Compact kompatibel, jedoch ohne Voralarmfunktion. Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich - 15 mal größer als beim VESDA VLP - sowie
die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt
in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere
Flächenabdeckung. Die deutlich längeren Rohrleitungen und erweiterten
Konfigurationen verzweigter Leitungsnetze eignen sich zudem perfekt für Räume mit hohen Decken, indem sie eine um bis zu 80 % größere Abdeckung bieten, während die Melder für optimale Wartungsfreundlichkeit an gut zugänglichen Stellen montiert werden können. Eine Reihe neuer Leistungsmerkmale sorgt für unübertroffene Detektionsleistung, Flexibilität, Programmierbarkeit vor Ort und Vernetzbarkeit bei gleichzeitig geringeren Gesamtbetriebskosten.
Merkmale und Vorteile:- Flair-Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige
- Raucherkennung in einem großen Spektrum von Umgebungen
- mit minimalen Geräuschpegel
- • Der Mehrfachfilter mit Reinluftbarriere zum Schutz der
- Melderoptik gewährleistet gleichbleibende Detektionsleistung
- über die Lebensdauer das Systems
- • Vier Alarmschwellen sowie ein sehr großer
- Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für eine Reihe
- komplexer Applikationen
- • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen für
- eine schnelle Reaktion
- • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur
- flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luftstrombedingungen
- • Intelligenter eingebauter Filter erfasst das Staubaufkommen
- und gibt seine Restnutzungsdauer an, sodass eine effiziente
- Wartungsplanung möglich ist
- • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für
- Störungsanalysen und Systemdiagnosen
- • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und
- schnelle Inbetriebnahme
- • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen
- • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via
- iVESDA
- • Ethernetanschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie
- Wartung über die Xtralis Software
- • Erster Ansaugmelder mit sekundärer Überwachung und Wartung
- via WiFi
- • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade
- mittels Speicherstick
- • Zwei vorkonfigurierte GPIs; 1 x nicht überwacht für die
- Rücksetzfunktion durch die BMZ und 1 x überwacht für
- Bedienfunktion des Melders (für den Benutzer nicht zugänglich)
- • Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort
- austauschbar
- • Direkter Anschluss an die esserbus® Ringleitungs-Technologie
- von ESSER Brandmelderzentralen ohne weiteren Bedarf an
- zusätzlicher Ausrüstung oder Modulen
- • Integrierter Leitungstrenner
- • Auswertung von Störungen des VESDA-E Detektors
- • Auswertung von Voralarmen des VESDA-E Detektors in
- Kombination mit FlexES Control
- • Signalauswertung und Leitungsüberwachung gemäß EN 54-13
- • Optionale Unterspannungsüberwachung der externen
- Energieversorgung
- • Drei freie Meldergruppeneingänge, z.B. um detaillierte
- Netzteilstörungen wie Akkustörung, Erdschluss, Netzstörung in
- das Brandmeldesystem aufzuschalten
- • Programmierbare Rücksetzfunktion für den Detektor
- • Sichere Inbetriebnahme über Tools 8000
- • Individuelle Programmierung über Tools 8000
- VdS
- EN 54-17
- EN 54-18
- EN 54-20