Mehrkriterien-Sensoren
Intelligenter VESDA-E VEP Ansaugrauchmelder - EBTI
Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungstechnologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungstechnologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, und jetzt kann das integrierte Modell (VEP-EBTI) mit dem eingebauten esserbus® - Koppler direkt an die esserbus® und esserbus®-PLus Ringleitung angeschlossen werden und ermöglicht damit den Betrieb an Esser-Brandmelderzentralen. Er ist mit BMZ FlexES Control kompatibel, wobei die Voralarmfunktion unterstützt wird. Er ist auch mit BMZ IQ8Control und Compact kompatibel, jedoch ohne Voralarmfunktion. Basierend auf der Flair Erkennungstechnologie und einer langjährigen praktischen Erfahrung, bieten VEP Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer über absolute Kalibrierung. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden.
Merkmale und Vorteile:- Ein- und Vierrohr Modell für verschiedene Applikationen
- • Flair-Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige
- Raucherkennung in einem großen Spektrum von
- Umgebungen mit minimalen Geräuschpegel
- • Der Mehrfachfilter mit Reinluftbarriere zum Schutz der
- Melderoptik gewährleistet gleichbleibende Detektionsleistung
- über die Lebensdauer das Systems
- • Vier Alarmschwellen sowie ein großer Empfindlichkeitsbereich
- bieten optimalen Schutz für eine Reihe komplexer
- Applikationen
- • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen
- für eine schnelle Reaktion
- • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte
- zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche
- Luftstrombedingungen
- • Intelligenter eingebauter Filter erfasst das Staubaufkommen
- und gibt seine Restnutzungsdauer an, sodass eine effiziente
- Wartungsplanung möglich ist
- • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für
- Störungsanalysen und Systemdiagnosen
- • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und
- schnelle Inbetriebnahme
- • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen
- • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via
- iVESDA
- • Ethernetanschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie
- Wartung über die Xtralis Software
- • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade
- mittels Speicherstick
- • Zwei vorkonfigurierte GPIs; 1 x nicht überwacht für die
- Rücksetzfunktion durch die BMZ und 1 x überwacht
- für Bedienfunktion des Melders (für den Benutzer nicht
- zugänglich)
- • Vor Ort austauschbare Baugruppen ermöglichen einen
- schnelleren Service und eine maximale Verfügbarkeit
- • Direkter Anschluss an die esserbus® Ringleitungs-Technologie
- von ESSER Brandmelderzentralen ohne weiteren Bedarf an
- zusätzlicher Ausrüstung oder Modulen
- • Integrierter Leitungstrenner
- • Auswertung von Störungen des VESDA-E Detektors
- • Auswertung von Voralarmen des VESDA-E Detektors in
- Kombination mit FlexES Control
- • Signalauswertung und Leitungsüberwachung gemäß
- EN 54-13
- • Optionale Unterspannungsüberwachung der externen
- Energieversorgung
- • Drei freie Meldergruppeneingänge, z.B. um detaillierte
- Netzteilstörungen wie Akkustörung, Erdschluss, Netzstörung
- in das Brandmeldesystem aufzuschalten
- • Programmierbare Rücksetzfunktion für den Detektor
- • Sichere Inbetriebnahme über Tools 8000
- • Individuelle Programmierung über Tools 8000
- VdS
- EN 54-17
- EN 54-18
- EN 54-20
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER