Zubehör
Deckenhalter für LRMX
Zubehör zur besseren Montage des LRMX Rauchmelders und Einzelreflektoren an Wänden, Unterzügen, Decken und Trägern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Deckenhalter eignen sich zur Befestigung der Montageplatte. Eine hochwertige Kugelgelenkhalterung befindet sich auf der Oberseite für eine einfache Wand- und Deckenmontage. Unsichtbare Kabelführung oberhalb der Decke.
Merkmale und Vorteile:- Zur einfachen Montage an Decke und Wand
- Optimale Ausrichtung von Melder und Reflektoren unter schwierigen Umgebungsbedingungen über Kugelgelenkhalterung
- Verlängerbare Deckenhalterung zur flexiblen Einstellung der Länge für Entfernungen von 400 bis 700 mm
- Unsichtbare Kabelführung oberhalb der Decke
- Kapazität 25 kg
- Scharnier drehbar um ca. 180°
- Kugelgelenk ca. 90° und Haltevorrichtung für Prisma Reflektor
- Oberfläche in RAL 9010 (reinweiß)
- DIN VDE 0833-2 zertifiziert.
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER