/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Geräuschsensoren

    IDENTLOC Glass Breakage Sensor

    Überwachung auf Öffnung und Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen mit Glaseinsatz.

    Übersicht

    Auswerteeinheit und IDENTLOC-Sensoren.

    Merkmale und Vorteile:
    • Induktives Übertragungssystem = Keine Kabelverbindung zwischen dem festen und dem beweglichen Teil erforderlich
    • Sensoren zur verborgenen (Slimline) oder Oberflächenmontage
    • Zur Verwendung in Mehrfachverriegelungssystemen
    • Bis zu 4 IDENTLOC-Sensoren können angeschlossen werden
    • Zusätzlich eine Differentialmeldergruppe mit klarer Funktion
    • Manipulationssicher
    • Jeder Codeträger aus der Produktserie IDENT-KEY kann in Kombination mit der Sendereinheit verwendet werden, so dass vielseitige Anwendungen möglich sind
    • Geringe Montagekosten
    Zertifizierungen:
    • G199509 (IDT), Klasse B
    • VdS-Genehmigung