Wärmemelder
ECO1000 Thermomaximalmelder
Die ECO1000-Detektoren von System Sensor wurden mit der neuesten Fertigungstechnologie hergestellt und mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen ausgestattet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Bei den ECO1000-Meldern von System Sensor handelt es sich um eine Reihe konventioneller Melder, die mit der neuesten Fertigungstechnologie hergestellt und mit einer Reihe fortschrittlicher Funktionen ausgestattet wurden. Diese Wärmemelder verwenden ein hochmodernes thermisches Element in Kombination mit einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC), um eine schnelle und genaue Erkennung von Bränden zu ermöglichen. Der Melder verfügt über ein statisches Element und eignet sich für Umgebungsbedingungen, die normalerweise schnelle Temperaturschwankungen aufweisen, wie z. B. Küchen. Ein laserbasiertes, tragbares Fernprüfgerät kann in Verbindung mit den ECO1000-Meldern für Alarmtests verwendet werden. Das Gerät sendet eine kodierte Nachricht, die verhindert, dass andere laserbasierte Geräte einen Fehlalarm auslösen. Mit einer Reichweite von mehreren Metern bietet das tragbare Testgerät eine mühelose Möglichkeit, die ECO1000-Melder aus der Ferne zu testen, ohne dass der Benutzer einen direkten physischen Zugang zum Melder haben muss.
Merkmale und Vorteile:- Flache Bauweise
- Geringe Stromaufnahme
- Automatische Driftkompensation
- Funktioniert mit 12 und 24V DC Systemen
- Fernalarm-Testfunktion mit einfacher Wartung
- Zertifiziert nach EN54 - 5:2000 (Änderung 1) Klasse BS
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER