/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftqualitätssensoren

    Gasmeldesensor für Flüssiggas IP55

    Auslaufmodell

    Die Gasdetektoren der Serie G705 werden hauptsächlich für industrielle Zwecke eingesetzt. Die Detektoren bestehen aus einer Doppelplatine und sind in einem IP55- oder ATEX-Metallgehäuse erhältlich, das die Detektoren staubdicht und langlebig macht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Gasdetektoren der Serie G705 werden hauptsächlich für industrielle Zwecke eingesetzt. Die Detektoren bestehen aus zwei Platinen, von denen die eine die zur Kalibrierungs- und Kompensationsalgorithmen des Sensorelements verwaltet, während die andere die Kommunikation mit der Überwachungsstelle steuert, wodurch der Sensor hochpräzise und leistungsfähig ist. Die Detektoren sind in einem IP55- oder ATEX-Metallgehäuse lieferbar, das sie staubdicht und haltbar macht. Als Alternative können die robusten Sensorelemente des Detektors vor Ort ausgetauscht werden, um die Wartungskosten zu senken.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hochpräzise und leistungseffizient
    • Metallgehäuse IP55 oder ATEX-geschützt
    • Staubdicht und langlebig
    • Reduziert Wartungskosten