/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    FAAST LT-200 EB mit 1 Kanal, ringbusfähig

    Auslaufmodell

    FAAST LT-200 EB mit 1 Kanal, ringbusfähig

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das FAAST LT-200 EB 1-Kanal Gerät ist ein fortschrittliches aktives Brandfrüherkennungssystem mit LED-Sensorik. Es besteht die Möglichkeit bis zu zwei Rohrleitungen an einen Kanal anzuschließen. Das FAAST LT besitzt einen vorkonfigurierten esserbus®-Koppler zur Anschaltung an die esserbus®-Ringbusleitung.

    Merkmale und Vorteile:
    • 1-Kanal System zum Anschluss von max. 2 Rohrleitungen
    • Eingebauter und vorkonfigurierter esserbus®-Koppler
    • Hochempfindliche Lasersensorik für höchste Stabilität
    • 9 verschiedene Sensibiliätsstufen einstellbar, ab 0,07 % LD/m
    • Programmierbare Voralarmstufen
    • PipeIQ Software für intuitives Systemlayout, -konfiguration und Wartung in einem
    • Einfache LED-Übersicht mit detaillierter Störungsanzeige
    • Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Luftstrom des Kanals
    • 10 einstellbare Lüfterstufen
    • Betriebslautstärke ab 26 dB(A) (bei Lüfterstufe 1)
    • Hochentwickelte Detektionsalgorithmen reduzieren Täuschungsalarme
    • Integrierter Ereignisspeicher bis zu 2244 Ereignisse
    • Ultraschall-Durchflusssensor für genauste Rohrdurchflussmessung
    • USB Schnittstelle
    • Schutzart IP 65
    • Austauschbare integrierte Filtereinheit
    • Bedienmenü in 24 Sprachen
    • Zugelassen für die Anforderungen der EN 54-20 der Klassen A, B und C mit folgenden Daten:
    • Max. 200 m Rohrleitungslänge
    • Max. 20 Ansaugöffnungen in Klasse C
    • Max. 9 Ansaugöffnungen in Klasse B
    • Max. 3 Löcher für die Klasse A
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Aspirating

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Aspirating
    • Brand : ESSER|System Sensor
    • Detector Type : Aspirating